STR-S 200
Ébauche de mors rapportés avec rainure de fixation
ID 1446933
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Interface des mors: 1.5 mm x 60°
- Compatible avec: Étau à 2 mors TANDEM taille 200
- Dimensions: 85 x 102 x 50 mm
- Matière: 16MnCr5
Détails techniques
| 宽度 [mm] | 102.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 50.0 |
| 材料 | 16MnCr5 |
| 适用于 | 200 |
标配范围
顶爪坯件