DKS.C1 CIR24 7-PIN
标准磁力夹持技术的附件
ID 1469395
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 对接站
- 用于连接控制装置的电缆和插头
- 配备电感式传感器,可检查连接器是否处于对接站中。
- 适用于: 7 针连接器 CIR24
- 电缆长度: 5 m
- 重量: 3 kg
Détails techniques
| Length [mm] | 214.0 |
|---|---|
| Cable length [m] | 5.0 |
| Weight [kg] | 3.0 |