SGWB-E-F 90-64-34.9
反爪
ID 1329339
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 固定式、光滑的可翻转爪
- 接口 1: W-90
- 适用于: KSM2 90
- 尺寸: 90 x 64 x 34,9 mm
- 重量: 1.3 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 64.0 |
| Hauteur [mm] | 34.9 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 1.3 |
Etendue de la livraison
Système de mors