arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GBVS-P-G3 90-41-22

GBVS-P-G3 90-41-22

평행 죠

ID 490753

클램핑 인서트, 표준형

제품 특징:
  • 평행 그립 죠
  • 인터페이스 1: W-SEI
  • 적합한 대상: 조정가능한 죠 KSM2
기술 데이터:
  • 치수: 90 x 41 x 22 mm
  • 그립 스텝: 3 mm
  • 중량: 0.35 kg
폭 [mm] 90.0
깊이 [mm] 41.0
높이 [mm] 22.0
번들 부품
중량 [kg] 0.35