GBE-VS 40-14-30
Backe glatt
Ident.-Nr. 432196
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe glatt VS
- Schnittstelle 1: W-40-3
- Abmessungen: 40 x 14 x 30 mm
- Gewicht: 0.07 kg
Technische Details
| Breedte [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 30.0 |
| Hoogte [mm] | 14.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.07 |
Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven