STK-V 160/3
Claw jaws
ID 1516573
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors à griffes avec plage de serrage étendue.
- Interface des mors: 1.5 mm x 60°
- Compatible avec: Pince à 3 mors TANDEM taille 160
- Dimensions: 68 x 57 x 27 mm
- étape de préhension: 6 mm
Détails techniques
| Largeur [mm] | 57.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 27.0 |
| Compatible avec | 160 |
Etendue de la livraison
Mors à crocs