GBW 90-35-16
Mors doux
ID 490570
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klem, zacht
- Interface 1: W-90
- Afmetingen: 90 x 35 x 16 mm
- Gewicht: 0.36 kg
Détails techniques
| Breedte [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 16.0 |
| Hoogte [mm] | 35.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.36 |
Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven