arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SW 315-1 Illustration similar

SW 315-1

Clamping inserts

ID 194118

SW 315-1, Clamping inserts
  • Height H: 13 mm
  • Length L: 29.5 mm
  • Width B: 25 mm
  • Thread G: M6
高さ H [mm] 13.0
長さ L [mm] 29.5
幅 B [mm] 25.0
ねじ G M6
振り子ジョーを電動ラッチ・チャックで使用した場合、誤差が発生する場合がありますギャップを補完用に、納入品目にある2種類のクランプインサートを供給します。