arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

Pinze meccatroniche

Le pinze meccatroniche sono capolavori della tecnologia e molto più che semplici strumenti. Simboleggiano la notevole interazione tra meccanica, elettronica e software integrato e rappresentano il progresso ottenuto attraverso la sinergia di queste tre discipline. Per le esigenze dei moderni processi produttivi, le pinze meccatroniche offrono molti vantaggi.

  • Flessibilità: varietà di parti, opzioni di regolazione (posizionamento, corsa, forza, modalità), all'avanguardia grazie a nuove funzioni software che possono essere integrate in un secondo momento​
  • Connettività: valore aggiunto tramite interfacce standardizzate (networking semplice e flessibile con tutti i principali produttori di robot e controller)
  • Trasparenza sul processo: per una maggiore stabilità e affidabilità del processo grazie alle opzioni integrate di monitoraggio e analisi
  • Senza necessità di aria compressa: per una maggiore disponibilità, pulizia e sostenibilità anche nelle applicazioni mobili

Possibili impieghi

Le pinze meccatroniche sono adatte sia per la produzione in serie che per la produzione in lotti. Le pinze con corsa breve sono ideali per una produzione in serie efficiente, mentre i sistemi di pinze flessibili possono essere adattati dinamicamente alle diverse esigenze della produzione in lotti. Ciò non esclude certamente l’utilizzo di pinze flessibili nella produzione in serie. Piuttosto, la loro adattabilità può essere utilizzata per ottimizzare ulteriormente il processo di produzione.

La nostra gamma di pinze meccatroniche comprende attualmente quattro serie di prodotti, adattati in modo ottimale per l'utilizzo in diversi settori di applicazione in termini di forza di presa e corsa. ​

SCHUNK – Corsa della forza di presa matrice

Sono utilizzate in un'ampia gamma di processi di produzione automatizzati, dal caricamento e assemblaggio delle macchine alla movimentazione di precisione di un'ampia varietà di pezzi.

Per una facile integrazione, le due nuove pinze meccatroniche EGU ed EGK sono dotate di una varietà di interfacce di comunicazione. Ciò consente loro di connettersi rapidamente e facilmente con tutti i principali produttori di robot e controller.

L'Ethernet industriale consente l'integrazione diretta senza gateway aggiuntivi nell'ambiente di controllo dei principali produttori di PLC sul mercato.​​

Pinze con Ethernet industriale: EGU, EGK
Il controllo tramite ingressi e uscite digitali è il tipo di comunicazione più semplice e consente una connessione semplice con funzionalità limitate.​​

Pinza con I/O digitale: EGP
L'IO-Link è indipendente e offre flessibilità nella connessione ad altre reti.​​

Pinze con IO-Link: EGP, EGU, EGK
Con l'interfaccia seriale Modbus RTU, è possibile collegare la pinza alla flangia dell'utensile dei principali produttori di robot senza passaggio esterno dei cavi.​​

Pinza con Modbus RTU: EGU, EGK

Strumenti e servizi digitali

SCHUNK offre un'ampia gamma di strumenti e servizi digitali per pinze meccatroniche con l'obiettivo di fornire il miglior supporto possibile durante l'intero ciclo di vita della macchina.​

SCHUNK – Modello del ciclo di vita

Integrazione di robot tramite plugin​

Per integrare le pinze nei sistemi robotici, mettiamo a disposizione moduli software speciali per i sistemi di controllo dei principali produttori di robot. Questi consentono l'intera gamma di funzioni delle nostre pinze senza alcuna programmazione aggiuntiva, il che significa che la programmazione dell'applicazione può iniziare immediatamente.

Integrazione PLC tramite blocchi funzione​

Per semplificare l'integrazione delle nostre pinze nei sistemi di automazione controllati da PLC, offriamo blocchi funzione per le interfacce di programmazione dei principali produttori di PLC. Tali moduli consentono l'utilizzo diretto di tutte le funzioni della pinza senza alcuna programmazione aggiuntiva. È possibile iniziare immediatamente a programmare le applicazioni.

App per la messa in servizio nello SCHUNK Control Center

L'app per pinze meccatroniche semplifica la messa in servizio, il funzionamento, la diagnostica e l'assistenza grazie al suo ampio catalogo di funzioni. Gli utenti possono controllare direttamente la pinza ed eseguire la convalida dell'applicazione senza la necessità di un PLC. Le funzioni includono la configurazione della rete, gli aggiornamenti del firmware, la regolazione dei parametri e i backup, nonché opzioni diagnostiche complete.