ISST-SMPL 600x400x3
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
ID 1487784
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque support
- Pour l'usinage de pièces avec ventouses
- Avec aimants de fermeture
- Convient à SMPL 600 x 400 x 28
- Dimensions: 600 x 400 x 3 mm
- Poids: 5.9 kg
Détails techniques
| Length [mm] | 600.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 400.0 |
| Height [mm] | 3.0 |
| Weight [kg] | 5.9 |
Scope of delivery
Support plate, closing magnets, caulking strip (glued), countersunk screws