arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Détecteurs

Gamme complète d'accessoires de détection

SCHUNK propose une large gamme de capteurs destinés à la détection inductive, magnétique et optique des modules de préhension, de rotation et linéaires, ainsi que des accessoires robot. Parallèlement aux commutateurs simples et sans contact pour une position, il existe des commutateurs programmables avec hystérésis adaptable et deux points de commutation réglables. Pour plusieurs positions ou mesures différentes, les détecteurs SCHUNK avec sortie analogique conviennent parfaitement.
APS-Z80

APS-Z80

Le capteur analogique APS-Z80 est utilisé pour détecter la position du mors des pinces SCHUNK. Il détecte de manière inductive la position d'un plan incliné et fournit un signal de sortie continu.
Show series
MMS 22-A

MMS 22-A

Le détecteur magnétique MMS 22-A analogique est utilisé pour détecter l'état des pinces SCHUNK Il détecte sans contact l'approche d'un aimant et émet un signal de sortie continu.
Show series
FPS

FPS

Le système FPS est utilisé pour déterminer jusqu'à cinq positions de mors d'une pince SCHUNK. Pour cela, le détecteur magnétique du système FPS détecte un aimant installé dans la pince.
Le système FPS peut être appris en cinq zones de la pince et affiche sous forme numérique la zone dans laquelle se trouve le mors actuellement.
Show series
IN

IN

Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés pour détecter l'état des composants d'automatisation. Ils sont proposés par SCHUNK dans les versions IN et INK. La version IN est directement connectable ou est avec un câble moulé avec connecteur. La version INK est adaptée au branchement direct. Elle à un câble moulé avec une extrémité à câbler
Show series
J02P/N

J02P/N

Un commutateur magnétique est utilisé pour détecter l'état des composants d'automatisation. Ils détectent sans contact les aimants situés à proximité et au-delà d'une certaine valeur de commutation, ils émettent un signal numérique.
Show series
MMS

MMS

Un commutateur magnétique est utilisé pour détecter l'état des composants d'automatisation. Ils détectent sans contact les aimants situés à proximité et au-delà d'une certaine valeur de commutation, ils émettent un signal numérique.
Show series
MMS 22-IO-Link

MMS 22-IO-Link

Un détecteur magnétique est utilisé pour détecter l'état des composants d'automatisation. Ils détectent les aimants fixés à l'intérieur du composant sans contact. En plus des données supplémentaires de l'application, le capteur émet la donnée du champ magnétique via l'interface IO-Link.
Show series
MMS 22-PI1

MMS 22-PI1

Un commutateur magnétique est utilisé pour détecter l'état des composants d'automatisation. Il détecte sans contact l'approche d'un aimant et au-delà d'une certaine valeur de commutation, il émet un signal digital. La valeur de commutation peut être programmée.
Show series
MMS 22-PI1-EX

MMS 22-PI1-EX

Les commutateurs magnétiques ATEX sont utilisés pour interroger l’état des composants d’automatisation dans les atmosphères à risque d’explosion. Ils détectent l’approche d’un aimant sans contact et, au-delà d’une certaine valeur de commutation, ils émettent un signal numérique. La valeur de commutation peut être programmée.
Show series
MMS 22-PI2

MMS 22-PI2

Un commutateur magnétique est utilisé pour détecter l'état des composants d'automatisation. Il détecte sans contact l'approche d'un aimant et au-delà d'une certaine valeur de commutation, il émet un signal digital. La valeur de commutation peut être programmée.
Show series
MMS-P

MMS-P

Un commutateur magnétique est utilisé pour détecter l'état des composants d'automatisation. Ils détectent sans contact les aimants situés à proximité et au-delà d'une certaine valeur de commutation, ils émettent un signal numérique.
Show series
J02R

J02R

Les détecteurs reed sont des détecteurs mécaniques qui réagissent à la présence de champs magnétiques (aimants). Ils sont souvent utilisés comme alternative économique aux détecteurs magnétiques électroniques.
Show series
RMS

RMS

Les détecteurs reed sont des détecteurs mécaniques qui réagissent à la présence de champs magnétiques (aimants). Ils sont souvent utilisés comme alternative économique aux détecteurs magnétiques électroniques.
Show series
BIP

BIP

Le détedcteur analogique BIP est utilisé pour détecter la position du doigt des pinces SCHUNK. Il détecte la position et renvoie un signal de sortie continu.
Show series
SST

SST

Le testeur de détecteur SST permet de contrôler et de régler rapidement des détecteurs inductifs, magnétiques et à contact Reed. L'alimentation nécessaire est fournie par une pile de 9 V.
Show series
V

V

Pour le raccordement de nombreux détecteurs SCHUNK (IN(K)/MMS(K) 22/MMS(K)22-PI1, etc.) et la collecte des signaux de détecteurs correspondants. Dans les versions 2 voies (V2), 4 voies (V4) et 8 voies (V8).
Distributeur de détection V2-4P pour le raccordement des détecteurs MMS22-PI2 et MMS-P22 afin de diviser un connecteur M8 à quatre broches en deux connecteurs M8 à trois broches.
Show series