arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PRG

PRG

Radial gripper
180° radial gripper with powerful 1-shift slotted link gear and oval piston

Vantagens – Seus benefícios

  • Cinemática
    a engrenagem de ligação com fenda de 1 turno garante um momento de fechamento consistente de -5° a +7°.
  • Tempo de ciclo otimizado devido ao amortecimento inovador
    corrente de acionamento diretamente integrada
  • Máximo desempenho compacto
    para momentos de fechamento mais altos, garras mais longas e estáveis
  • Muitas opções garantem um maior grau de flexibilidade
    ajustado à aplicação individual, o PRG também está disponível com manutenção mecânica da força de preensão, como versão de alta temperatura, e com três versões de ângulo de abertura 30°/60°/90°.
  • Fornecimento de ar através de conexão direta sem mangueira ou conexões a parafuso
    para fornecimento de pressão flexível em todos os sistemas automatizados

Opções e informações especiais

  • As garras radiais de 180° são vantajosas, pois não são mais necessários movimentos de curso adicionais. Uma vez que cada castanha gira 90°, a garra fica fora da área de trabalho, e não é mais necessário um movimento de retorno de toda a garra.
  • Versão de manutenção da força de preensão AS/IS
    A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de queda de pressão. Na versão AS/S atua como força de fechamento, na versão IS como força de abertura.
  • Versão de alta temperatura V/HT
    para uso em ambientes quentes
  • Versões adicionais
    Várias opções podem ser combinadas entre si. Inúmeras opções adicionais também estão disponíveis – diga-nos qual é a sua tarefa!
  • Lubrificação de grau alimentício
    O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.