描述
Avantages - Vos bénéfices
- Guidage multi-cran robuste
pour une manipulation précise - Admission de moments élevés possible
adaptée à l'utilisation de longs doigts de préhension - Possibilité d'obtenir des forces de serrage élevées
pour une très large plage d'applications - Passage au centre traversant
disponible avec centrage et taraudage, ce qui facilite le montage d'éléments rapportés fournis par le client. Par ailleurs, l'alésage central permet le passage de tuyaux d'alimentation et autres. - Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés - Nombreuses options
en option avec maintien mécanique de la force de préhension
Options et informations particulières
- Version de maintien de la force de préhension AS / IS
La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture. - Grâce à son alésage central, la série PZB-plus représente la solution standard optimale pour tous les domaines d'application.
- Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.