ABV-MV
Attachment valves
This product has been discontinued and is no longer available.
The SCHUNK add-on valve consists of two 3/2 microvalves (or four 3/2 microvalves for variants with distributor V8 for use as a double gripping unit), that are screwed directly to the corresponding actuator, as well as an optional electrical distributor box.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Efficacité améliorée et temps de cycle réduits
en raison de la faible consommation d'air comprimé - Gain de temps et de coûts
par la réduction des coûts d'assemblage et des câbles plus courts pour l'actionneur
Options et informations particulières
- Câble préconfectionné
Les micro-valves et les détecteurs optionnels sont équipés de fils pré-coupés de 30 cm qui sont simplement connectés au répartiteur au moyen des connecteurs M8 à trois contacts.