La PPD permet une flexibilité dans toutes les applications avec des pinces pneumatiques grâce au positionnement libre, à la force de préhension et aux réglages de la vitesse. Tout cela est possible grâce à une installation simple composée d'une pince, d'un capteur et d'un dispositif de positionnement. Grâce aux blocs fonctionnels PLC préfabriqués, la mise en service est également très simple. Il s'agit d'une solution optimale pour toute application de préhension nécessitant une certaine flexibilité, par exemple les applications robotiques qui déplacent des pièces de différentes tailles ou à proximité les unes des autres.
Vos avantages
- Positionnement libre d'une pince pneumatique
permet d'optimiser le temps de cycle ou d'éviter les collisions en prépositionnant le doigt de pince - Ajustement de la force de préhension par réglage de la pression de sortie
pour la préhension de pièces de différentes sensibilités - Réglage de la vitesse de la mâchoire de serrage
pour une préhension ménageant la pièce grâce à la réduction de l'impulsion de préhension - Utilisation de pinces pneumatiques standards
permet une utilisation dans des applications diverses en choisissant parmi la large gamme de produits dans le catalogue des pinces pneumatiques - Optimisation simple des installations de production existantes
en installant ultérieurement l'unité de positionnement pneumatique PPD sans modifier le système de préhension - Mise en service simple et fonctionnement efficace
en utilisant IO-Link comme interface de communication