Palettes de Serrage avec Moyens de Serrage
Palettes de Serrage avec Moyens de Serrage
Les palettes déjà équipées avec des moyens de serrage pour positionner sur des stations de bridage VERO-S et des cubes de bridage VERO-S.
Description
利点と特長
- SCHUNK モジュラーシステム
標準クランピング装置の無数の組み合わせにより、あらゆるマシンタイプに対応 - ショートテーパを介した位置決め
0.005 mm 以下の繰り返し精度で非常に容易な結合プロセス - すべての NSE3 モジュールに対応する 1 種類のクランプピンサイズ、VERO-S NSE plus モジュールと 100% の互換性
取り違いや間違った操作をする危険はなし
オプション、その他
- SCHUNK のクランピングデバイス付きクランピングパレットは、仕上げ用に初期設定されているクランプソリューションとして使用され、 SCHUNK クランピングステーションへの直接の配置が可能です。ROTA 旋盤用チャックにも MAGNOS マグネットチャックにも最適なクランプソリューションです。