arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Morsetto selezionato
SWB-SM 250-21

Configurazione dei morsetti

État de configuration
Basic
Configuri il prodotto utilizzando il programma standard.
Le opzioni/gli accessori possono comportare un costo aggiuntivo, sul quale è possibile applicare uno sconto.

Personalizzato
La tua selezione richiede un’ implementazione su misura (al di fuori del programma standard).
I costi aggiuntivi/extra vengono fatturati separatamente e non sono soggetti a sconti.
Prezzo su richiesta – gli sconti sono disponibili solo in base alla quantità (sconti volume) –
Position de serrage (SS) [mm]
Nombre de trous de montage
Largeur (B) [mm]
Hauteur (H) [mm]
Longueur (L) [mm]
Entre-axe des trous (a) [mm]
Entre-axe des trous (b) [mm]
Option aiguisée
Largeur (B2) [mm]
Option contour rond/droit
Trous de montage de taille de filetage
Largeur de mâchoire de base (B1) [mm]
Largeur de rainure (N) [mm]
Ø arrondi (D) [mm]
Marcatura personalizzata (incisa sulla ganascia)

Mors de serrage personnalisés

Quantité commandée en jeu
SWB-SM 250-21, Segmentb. easyJAW
Massima personalizzazione?
La tua configurazione è al di fuori della nostra gamma normale? Contattaci e realizzeremo quello che ti serve.