ROTA TB-LH 600-275 Z450-SV90°
Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors avec de course double
ID 818051
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Mandrins de tour automatiques pneumatiques
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Système de double course
- Perçage: 275 mm
- Support de broche: Z450
- Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Course par mors : 25.4 mm
- Mouvement rapide par mors: 16.9 mm
- Course de serrage par mors: 8.5 mm
- Force de serrage max. à 6 bars: 200 kN
- Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
- Vitesse de rotation max.: 1300 1/min
- Poids: 355 kg
Détails techniques
| スピンドルタイプ | - |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Z450 |
| セレーション | 3/32" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 1300.0 |
| 最大把持力 (6 bar 時) [kN] | 200.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 25.4 |
| 高速ストローク/ジョー [mm] | 16.9 |
| クランプストローク/ジョー [mm] | 8.5 |
| 6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] | 42.5 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 20.6 |
| 重量 [kg] | 355.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%