ROTA TB-LH
이중 스트로크 시스템 포함 공압 3죠 파워 척
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
고속 스트로크 및 클램핑 스트로크와 O.D. 클램핑을 위한 대형 관통 구멍을 포함하는 공압 3죠 전면 척
설명
Avantages - Vos bénéfices
- Mandrin tout à l'avant de précision et à guidage oblique pour les exigences de qualité les plus hautes
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Grand diamètre de passage au centre
Usinage de tous les diamètres de tubes courants - Grand rendement du système de rampe forcée
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Système de lubrification optimisé
Forces de serrage élevées en permanence garanties - Surveillance de l'ouverture et de la fermeture
Sécurité de processus du mandrin de tour - Vérin pneumatique intégré dans le mandrin
Particulièrement adapté aux tours sans cylindre hydraulique - Convient parfaitement pour les machines sans hydraulique
Inversion rapide et simple depuis les mandrins de tour manuels - Arrivée d'air par bague flottante
Activation ultra simple du mandrin - Forces de serrage élevées à la pression système
Garantissent la sécurité de processus pendant l'usinage - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- La technique des mandrins tout à l'avant avec course rapide et de serrage (LH) repose sur un piston de mandrin avec deux rapports de transmission différents. Cette technique peut être utilisée uniquement pour un serrage extérieur !
- Selon ce principe de mandrin, il est possible, avec une consommation d'air réduite, d'obtenir une course de mandrin plus importante et plus rapide, en liaison avec le force de serrage maximale. Grâce au très grand alésage du mandrin, ces mandrins conviennent parfaitement pour l'usinage de grands tubes. L'usinage de pièces à bride est également possible.
- Un système d'arrivée d'air existe déjà dans le mandrin grâce à la bague flottante. Il n'y a donc pas d'autres passages tournants.