arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 16 SCAPTO C4x70 Abbildung ähnlich

ER 16 SCAPTO C4x70

ER Spannzangenfutter

ID 23004385

ER 16 SCAPTO C4x70, Werkzeughalter
  • ER Spannzangenfutter
  • Baureihe: ER Spannzangenfutter
  • Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C4
  • Auskraglänge: 70 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Spannmutter
Technologie ER Spannzangenfutter
Baureihe ER Spannzangenfutter
Werkzeughalterschnittstelle SCHUNK CAPTO C4
Werkzeughalternorm ISO 26623-1
ER Spanngröße ER 16
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 1.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 70 mm / 2.8"
Auskraglänge L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 47.5
Gewicht [kg] 0.4
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Inklusive Spannmutter

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich