ER 25 HSK-E 32x80
Mandrins à pince ER
ID 1357876
ER 25 HSK-E 32x80, Porte-outils
- Mandrins à pince ER
- Gammes: Mandrins à pince ER
- Interface de porte-outils: HSK-E 32
- Longueur de projection: 80 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Kleštinový upínač ER |
|---|---|
| Řada | Kleštinový upínač ER |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-E 32 |
| Norma upínače držáku | DIN 69893-5 |
| Upínací velikost ER | ER 25 |
| Min. upínací průměr D1 [mm] | 1.0 |
| Max. upínací průměr D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 80 mm / 3.1" |
| Projekční délka L1 [mm] | 80.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 60.0 |
| G | M18x1.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.36 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se závitem pro seřizovací šroub pro nastavení axiální délky, ale bez seřizovacího šroubu
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání