ER25 JIS-BT40x70
ER collet chucks
ID 263445
ER25 JIS-BT40x70, Toolholders
- ER collet chucks
- Series: ER collet chucks
- Toolholder interface: JIS-BT 40
- Projecting length: 70 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| テクノロジー | ERコレットチャック |
|---|---|
| シリーズ | ERコレットチャック |
| ツールバーインターフェース | JIS-BT 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| ER クランプのサイズ | ER 25 |
| 最小クランプ径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大クランプ径 D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 70 mm / 2.8" |
| 突出長さ L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 43.0 |
| G | M18x1.5 |
| 重量 [kg] | 1.24 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。