MES CF JIS-BT 40 Ø32x50
Porte-fraises à trou lisse
ID 23004363
MES CF JIS-BT 40 Ø32x50, Porte-outils
- Porte-fraises à trou lisse
- Gammes: Porte-fraises à trou lisse
- Version Cool Flow
- Interface de porte-outils: JIS-BT 40
- Diamètre de serrage: 32 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M16
- Longueur de projection: 50 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Tecnologia | Mandris de fresa de facear |
|---|---|
| Série | Mandris de fresa de facear |
| Interface do porta-ferramentas | JIS-BT 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diâmetro de fixação D1 | 32 mm |
| Parafuso de aperto de rosca G | M16 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| Peso [kg] | 1.98 |
| Variante Cool Flow | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Para montagem de fresas com ranhura transversal
Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Projeto Cool Flow – fornecimento de lubrificante de refrigeração ideal diretamente para a aresta de corte da ferramenta
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD/JF
Furos para o formulário JF são selados para transporte
Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta