arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-M HJND 50 Ø4x38 Illustration similar

TRIBOS-M HJND 50 Ø4x38

Polygonal toolholders

IDnr. 1355530

TRIBOS-M HJND 50 Ø4x38, Toolholders
  • Polygonal toolholders
  • Series: TRIBOS-Mini
  • Toolholder interface: HJND 50
  • Clamping diameter: 4 mm
  • Projecting length: 38 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.01 mm of 4 x D
  • Balancing grade: Residual imbalance 2 gmm/kg
  • Min. torque: 2 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-Mini
Interface de porte-outils HJND 50
Diamètre de serrage D1 4 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 14.5
D4 [mm] 18.0
D5 [mm] 23.0
L [mm] 57.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 38 mm / 1.5"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 27.5
L6 [mm] 30.0
G M8
Couple de rotation min. [Nm] 2.0
Taille de clé A/F 13.0
Couple de serrage max. [Nm] 8.0

Version
L'insert de réduction suivant est une alternative appropriée pour la jonction latérale : TRIBOS-S SRE SO 9 (0206080)

Concentricité
≤ 0,01 mm de 4 x D

Qualité d'équilibrage
Balourd résiduel 2 gmm/kg

Qualité de la queue d'outil
h6

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
La profondeur de serrage minimale est de 17,5 mm
La profondeur de serrage maximale est de 35 mm

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande