TRIBOS-M KD ER 20 Ø4x25.5
Porte-outils de serrage polygonal
ID 1388680
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
En savoir plus et nous contacter ici.
TRIBOS-M KD ER 20 Ø4x25.5, Porte-outils
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-Mini
- Interface de porte-outils: ER 20
- Diamètre de serrage: 4 mm
- Longueur de projection: 32.7 mm
- Concentricité: ≤ 0,01 mm à 2,5 x D
- Couple de rotation min.: 2.5 Nm
Détails techniques
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-Mini |
| Interface de porte-outils | ER 20 |
| Porte-outil standard | ISO 15488-A |
| Diamètre de serrage D1 | 4 mm |
| Taille de serrage ER | ER 20 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 32,7 mm / 1.3" |
| L2 [mm] | 22.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M6x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 2.5 |
| Poids [kg] | 0.23 |
Compatible avec tous les écrous de serrage ER classiques
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Variant
Draaisymmetrisch ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm op 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Diepteaanslag verkrijgbaar als accessoire
Kegeluitvoering
ER-kegel conform vorm A DIN-6388
Extra ER-kegeluitvoering op aanvraag beschikbaar
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar