TRIBOS-RM HJND 50 Ø7x45
Portautensili poligonali
ID 1355381
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
En savoir plus et nous contacter ici.
TRIBOS-RM HJND 50 Ø7x45, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-RM
- Attacco portautensile: HJND 50
- Diametro di serraggio: 7 mm
- Lunghezza di proiezione: 45 mm
- Concentricità: ≤ 0,01 mm con 4 x D
- Grado di bilanciatura: Sbilanciamento residuo 2 gmm/kg
- Coppia min.: 6 Nm
Détails techniques
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-RM |
| Attacco portautensile | HJND 50 |
| Diametro di serraggio D1 | 7 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 17.5 |
| D4 [mm] | 19.0 |
| D5 [mm] | 23.0 |
| L [mm] | 64.5 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 45 mm / 1.8" |
| L2 [mm] | 40.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 35.0 |
| L6 [mm] | 37.0 |
| G | M8 |
| Coppia min. [Nm] | 6.0 |
| Chiave taglia A/F | 16.0 |
| Max coppia di serraggio [Nm] | 8.0 |
Versione
Il seguente inserto di riduzione è un'alternativa adatta al montaggio laterale: TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506)
Concentricità
≤ 0,01 mm con 4 x D
Grado di bilanciatura
Sbilanciamento residuo 2 gmm/kg
Gambo utensile di qualità
h6
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La lunghezza minima di serraggio è di 25 mm
La lunghezza massima di serraggio è di L2 = 40 mm
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta