arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-RM HSK-E 32 Ø4x50 Illustration similar

TRIBOS-RM HSK-E 32 Ø4x50

Polygonal toolholders

ID 226001

TRIBOS-RM HSK-E 32 Ø4x50, Toolholders
  • Polygonal toolholders
  • Series: TRIBOS-RM
  • Toolholder interface: HSK-E 32
  • Clamping diameter: 4 mm
  • Projecting length: 50 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 4 Nm
Technology Polygonal toolholders
Series TRIBOS-RM
Toolholder interface HSK-E 32
Toolholder standard DIN 69893-5
Clamping diameter D1 4 mm
D2 [mm] 20.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 50 mm / 2.0"
L2 [mm] 32.0
L4 [mm] 30.0
Min. torque [Nm] 4.0
Weight [kg] 0.25
Standard length yes

Ausführung
Sehr stabile Bauweise für schnelles und genaues Arbeiten
Rotationssymmetrische Bauweise

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Inklusive Gewinde für Kühlmittelrohranschluss

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich