TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/4"x75
多边形刀柄
ID 25000709
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
En savoir plus et nous contacter ici.
TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/4"x75, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-S
- 刀具夹持接口: HSK-F 63
- 夹持直径: 3/4"
- 突出长度: 75 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 120 Nm
Détails techniques
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-S |
| 刀具夹持接口 | HSK-F 63 |
| 刀柄标准 | DIN 69893-6 |
| 夹持直径 D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 31.1 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 52.9 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 120.0 |
| 重量 [kg] | 0.7 |
| 标准长度 | 是 |
型号
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力
旋转对称设计
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69893-6 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计