arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Entreprise octobre 2023

Des solutions d'automatisation dans la pratique

Le SPS de Nuremberg est le point culminant de l'industrie de l'automatisation Du 14 au 16 novembre 2023, la gamme complète pour l'automatisation intelligente et numérique peut être découverte. SCHUNK présentera des innovations pratiques et des solutions d'automatisation sophistiquées. Pour n'en citer que quelques-uns : pour la préhension mécatronique, la manipulation flexible et l'E-Mobilité.
SCHUNK – SLD/EGK La série SLD d'axes linéaires directs permet de réduire les temps de cycle et d'augmenter la productivité dans les processus d'assemblage et de manipulation à grande vitesse. Grâce au mode SoftGrip, la pince EGK pour petits composants manipule en toute sécurité les circuits imprimés filigranes.

Pour SCHUNK, les solutions d'automatisation pratiques et conviviales et les approches efficaces pour la production de demain sont généralement au centre des préoccupations. Cette image de soi souligne la présence de l'entreprise au salon SPS, où elle se présente comme un partenaire et un compagnon solide pour relever les défis de la fabrication moderne. SCHUNK aide les utilisateurs à rendre les processus de production plus flexibles, efficaces et durables grâce à des composants intelligents, des services numériques et une connaissance approfondie des applications,

SCHUNK – EGU Robuste et polyvalente : la pince universelle électrique EGU, ici dans sa version en double pince, est particulièrement adaptée au chargement et au déchargement flexibles des machines-outils.

De nouvelles références pour la préhension mécatronique

Il en va de même pour les séries de pinces intelligentes EGU et EGK qui seront présentées au salon. Elles établissent de nouvelles normes en termes de flexibilité, de diversité des interfaces et de fiabilité des processus. Les pinces offrent différents modes de préhension pour différentes tâches de manipulation. Une nouvelle plate-forme électronique et logicielle commune permet de concrétiser cette fonctionnalité intelligente. Comme les méthodes de préhension existantes sont continuellement optimisées et complétées, les clients continueront à bénéficier des améliorations à l'épreuve du temps grâce aux mises à jour du logiciel.

Le préhenseur de petites pièces EGK est parfaitement adapté à la manipulation de pièces filigranes et fragiles, et convient donc parfaitement aux applications difficiles dans l'industrie des laboratoires ou la fabrication de produits électroniques. Le préhenseur universel EGU est un outil polyvalent et fiable pour toutes les tâches de manutention. Il donne toute sa mesure, notamment en ce qui concerne la flexibilité du chargement et du déchargement des machines-outils.

SCHUNK – pince en épingle Des solutions industrielles personnalisées pour l'E-Mobilité sont présentées sur le stand de SCHUNK, par exemple pour la fabrication de stators en épingle à cheveux.

Pousser l'e-mobilité vers l'avant

Les axes linéaires directs de la série SLD sont également dynamiques et polyvalents. Cette nouvelle génération à entraînement linéaire direct électrique est très durable, garantit des temps de cycle courts et une productivité accrue lors de l'assemblage et de la manipulation à grande vitesse dans les secteurs de la fabrication électronique, des sciences de la vie et de l'e-mobilité. Ce thème industriel fait l'objet d'une attention particulière : SCHUNK apporte son soutien avec un portefeuille tourné vers l'avenir. Par exemple, la combinaison d'un module linéaire à grande vitesse et d'une double pince très flexible a permis de réduire le réglage automatisé des stators en épingle à cheveux à une seconde, avec une précision de répétition de 0,01 mm !

Découvrez ces solutions et d'autres solutions pratiques sur le stand 11 de SCHUNK dans le hall 3A .

Téléchargement du communiqué de presse

Communiqués presse 5 MB ZIP Téléchargement