arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSF-LH-Z plus 160

KSF-LH-Z plus 160

Etaux de serrage à ressort 2 mors

ID 405382

Étau de serrage à ressort standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-12-31
  • Remplacé par: 1457403
Caractéristiques des produits :
  • Serrage concentrique
  • Grande course
  • Version Z
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 160 x 160 x 132,2 mm
  • Force de serrage max.: 10 kN
  • Force de serrage max. avec fonction turbo: 25 kN
  • Course par mors : 8 mm
  • Hauteur de mors max.: 200 mm
  • Répétabilité: 0.02 mm
  • Pression d'utilisation maximale: 6 bar
  • Poids: 16 kg
Stroke per jaw [mm] 8.0
Clamping force [kN] 10.0
Clamping force with turbo [kN] 25.0
Max. pressure [bar] 6.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.02
Max. jaw height [mm] 200.0
Air consumption per stroke at 6 bar [cm³] 2000.0
Closing/opening time [s] 0.4
Weight [kg] 16.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual