arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSF plus

KSF plus

Etaux de serrage à ressort 2 mors
Étaude serrage automatique à 2 mors à ressort, de construction compacte, avec force de serrage élevée Ils sont disponibles avec course de mors standard, course longue ou mors fixe.

Avantages - Vos bénéfices

  • Bloc de force de serrage de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
    Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage
  • Conception à faible hauteur
    Exploitation maximale de l'espace machine et grande rigidité du système
  • Contour extérieur optimisé
    Pour une accessibilité latérale améliorée et une chute de copeaux optimale
  • Forme carrée
    Idéale pour l'usinage sur 6 faces en deux montages sur les machines 4 axes
  • Grand rendement du système de rampe forcée
    Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées
  • Système de lubrification optimisé
    Forces de serrage élevées en permanence garanties
  • Mors de base avec tenon-rainure et denture droite en standard
    Large choix dans la gamme de mors rapportés
  • Support de mors optimal grâce à un guidage des mors de base très long
    Assure des forces de serrage très élevées sur une longue durée de vie
  • Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
    Pour une longue durée de vie

Options et informations particulières

  • Serrage de pièce dans un espace confiné
    Les étaux de serrage à ressorts à ressorts KSF plus sont serrés grâce à des paquets de ressorts intégrés et ouverts pneumatiquement avec 6 bar. Les étaux de serrage automatique KSF plus peuvent uniquement être utilisés pour le serrage extérieur. Les pièces à usiner sont serrées avec précision dans des espaces confinés Grâce à leur géométrie spéciale, ils permettent une accessibilité optimale de la broche machine à la pièce à usiner.
  • En fonction de l'application, les pièces à usiner peuvent être saisies de manière centrée ou contre un mors fixe. Des forces de serrage énormes et une grande rigidité du système garantissent un serrage long et sûr.