KSX-C 125-500
ID 1322982
Product features:
- Without system jaws
- Adjustable clamping center
- Prepared for VERO-S
- With hexagon socket connection
- Continuous adjustment of the clamping force
- Dimensions: 125 x 500 x 174 mm
- Clamping force: 5 - 40 kN
- Weight: 38.5 kg
Détails techniques
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 174.0 |
| Force de serrage min. [kN] | 5.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 40.0 |
| Poids [kg] | 38.5 |
Etendue de la livraison
Etau avec levier de serrage, insert hexagonal et notice d'utilisation ; sans système de mors, sans extension de broche, ni griffes de serrage