arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MHM-IT 1000 Illustration similar

MHM-IT 1000

Lifting magnet for horizontal lifting of workpieces

ID 421003

Standard magnetic clamping technology

Discontinuation information:
  • End-of-sales date: 2023-12-31
  • Replaced by: 1495618
Product features:
  • Lifting magnet Permanent
  • Magnet type: Neodymium
Technical data:
  • Dimensions: 355 x 145 x 148 mm
  • Holding force flat: 1000 kg
  • Holding force round: 500 kg
  • Max. workpiece length: 3000 mm
  • Min. workpiece thickness: 40 mm
  • Max. working temperature: 80 °C
  • Weight: 45 kg
Force de maintien plate [kg] 1000.0
Force de maintien ronde [kg] 500.0
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 40.0
Diamètre de pièce min. [mm] 35.0
Diamètre de pièce max. [mm] 180.0
Longueur max. de la pièce à usiner [mm] 3000.0
Poids [kg] 45.0

Etendue de la livraison
Aimant de levage, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE