MHM-IT
Aimant de levage pour le levage horizontal des pièces à usiner
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Aimants de levage permanent manuel avec levage haut et puissance de maintien sûre sans alimentation externe en énergie
Description
利点と特長
- 軽量で最大のリフティング能力
クレーン能力の最大利用を保証 - 必要なレバー操作力はわずか
片手操作が可能 - 高い耐熱性
80°C までリフティング装置を安全に操作可能 - 完全にシールされたシステム
メンテナンスフリーで長寿命 - 外部からのエネルギー供給不要
停電時にもワークを安全に保持
オプション、その他
- 磁力による大きな保持力
恒久リフトマグネットは手動で作動され、コンパクトで軽量のデザインのため、狭い空間でもさまざまなアプリケーション分野に適合します。ハウジングの外面は磁性が無いため、切屑やほこりの問題はありません。