NSA plus 120
Modules de palettisation
ID 471610
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
Module standard de bridage au point zéro
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2024-06-30
- Remplacé par: 1531269
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Fonction levage de palette
- Fonction de nettoyage intégrée
- Surveillance de la pression dynamique des positions du coulisseau de serrage
- Dimensions: Ø118 x Ø90 x 58,7 mm
- Effort de plaquage: 3 kN
- Force de plaquage avec turbo: 9 kN
- Pression d'actionnement: 6 bar
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Poids: 2.5 kg
Détails techniques
| Diamètre [mm] | 118.0 |
|---|---|
| Effort de plaquage [kN] | 3.0 |
| Force de plaquage avec turbo [kN] | 9.0 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Poids [kg] | 2.5 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, joints toriques, couvercles, manuel d'utilisation; sans bague de serrage