arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE mini 90-25-V10

NSE mini 90-25-V10

Modules de bridage

ID 1313269

Module de serrage standard

Information sur l'arrêt de la production :Caractéristiques des produits :
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
  • Protection anti-torsion 1 voie
  • Surveillance de la pression dynamique de la position du coulisseau de serrage "ouvert"
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø90 x 25 mm
  • Effort de plaquage: 1.5 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 6 kN
  • Pression d'actionnement: 6 bar
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Poids: 1.3 kg
Diameter [mm] 90.0
Pull-down force [kN] 1.5
Pull-down force with turbo [kN] 6.0
Unlocking pressure [bar] 6.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Weight [kg] 1.3

Scope of delivery
Clamping module, mounting screws, fitting screws, O-rings, cover caps, operating manual; without clamping pins, without indexing pins