ROTA FSW A8
Système à changement rapide de mandrin
ID 1455788
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
标准卡盘快换
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-12-31
- 卡盘快换
- 卡盘侧: ISO 702-1 Nr. 8
- 机床侧: ISO 702-1 Nr. 8
- 最大启动力: 70 kN
- 最大驱动力矩: 100 Nm
- 最大旋转速度: 6000 1/min
Détails techniques
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 6000.0 |
| 最大启动力 [kN] | 70.0 |
| 最大驱动力矩 [Nm] | 100.0 |