ROTA NCA 225-66 Z170-SV90°
Mandrin de tour automatique à 3 mâchoires étanche
ID 1320178
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
- Date de fin des ventes: 2024-01-31
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Conception étanche
- Perçage: 66 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Course par mors : 5.3 mm
- Course du piston: 20 mm
- Force de serrage max.: 100 kN
- Force d'actionnement max.: 45 kN
- Vitesse de rotation max.: 5000 1/min
- Poids: 26.1 kg
Technical details
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 6 (Z170) |
| Denture | 1/16" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 5000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 100.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 45.0 |
| Course/mors [mm] | 5.3 |
| Course du piston (H) [mm] | 20.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.18 |
| Poids [kg] | 26.1 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%