ROTA NCS 315/6 A8-KV
Mandrins automatiques à 6 mors sans passage au centre
ID 865041
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Mandrins à levier 6 mors
- Fermeture hermétique
- Traction descendante active des mors de base
- Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Course par mors : 7.7 mm
- Course du piston: 25 mm
- Mors à traction descendante: 0.3 mm
- Dispositif pendulaire à compensation: ± 2 mm
- Force de serrage max.: 80 kN
- Force d'actionnement max.: 48 kN
- Vitesse de rotation max.: 2200 1/min
- Poids: 67 kg
Détails techniques
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | Tongue and groove |
| Max. rotational speed [1/min] | 2200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 80.0 |
| Max. actuating force [kN] | 48.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 7.7 |
| Jaw pull-down [mm] | 0.3 |
| Lever length [mm] | 53.5 |
| Piston stroke (H) [mm] | 25.0 |
| Pendulum compensation [mm] | ± 2 |
| Weight [kg] | 67.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200, 7.8 kg
- red
-
SRK 200, 6.24 kg
- yellow
-
SRK 200, 3.9 kg
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%