BSWS-URM 50
ID 1380614
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Détails techniques
| Poids [kg] | 0.006 |
|---|---|
| Nombre par ID | 1.0 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 130.0 |
| Couple de charge My max. admissible [Nm] | 14.0 |
| Force Fx max. admissible [N] | 350.0 |
Charges max.
Diagramme des charges
Charges max.
Le moment de charge max. admissible (M=Fx*l), résultant de la longueur du doigt (l), de la force (Fx), et des charges générées par les accélérations/couples lors de l'application ne doit pas être dépassé. La même règle s'applique à la force max. admissible Fx. Par ailleurs, il est important de prêter attention à la longueur de doigt max. admissible et aux valeurs de charge admissibles de la pince utilisée.
Diagramme des charges
- Axe X:
- Longueur des doigts
- Axe Y:
- Force par mors
- Gruene Flaeche
- Plage admissible
- Rote Flaeche
- Plage non admissible
Informations générales concernant la gamme
Limites de charge
Le moment max. admissible de la charge résultant de la longueur de doigt, de la force et des charges générées par les accélérations/couples ne doit pas être dépassé. La même règle s'applique à la force max. admissible Fx. Par ailleurs, il est important de prêter attention à la longueur de doigt max. admissible et aux valeurs de charge admissibles de la pince utilisée.
Matière de l'axe
Acier
Actionnement
Sans outil, à la main
Garantie
24 mois
Etendue de la livraison
Base et adaptateur séparément en différentes quantités, informations sur la sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne)