arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
BSWS-ABR-PGZN-plus 50

BSWS-ABR-PGZN-plus 50

Jaw quick-change system

ID 300071

Jaw quick-change system finger blank BSWS-PGZN-plus, Size: 50

  • Material of the finger blanks: Aluminum
  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Weight [kg] 0.08
Number per ID 1.0
Material finger blank Aluminum
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 130.0
Max. permissible loading torque My [Nm] 14.0
Max. perm. force Fx [N] 350.0
The evenness in height of the BSWS-B is +/- 0,05 mm and the replacement accuracy of a top jaw in connection with the BSWS-A is +/-0,02 mm.

Informations générales concernant la gamme

Limites de charge
Le moment max. admissible de la charge résultant de la longueur de doigt, de la force et des charges générées par les accélérations/couples ne doit pas être dépassé. La même règle s'applique à la force max. admissible Fx. Par ailleurs, il est important de prêter attention à la longueur de doigt max. admissible et aux valeurs de charge admissibles de la pince utilisée.

Verrouillage
Les surfaces de verrouillage doivent rester exemptes de graisses et d'huiles.

Matière de l'axe
Acier

Actionnement
Manuellement à l'aide d'une clé à six pans creux

Garantie
24 mois

Etendue de la livraison
Base et adaptateur séparément en différentes quantités, informations sur la sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne)