APS-Z80-K
模拟位置传感器
ID 302072
模拟位置传感器 APS-Z80
- 电缆长度: 3 m
- 传感器线 KA: 明线束
- 额定电压: 24 V
Détails techniques
| 测量原理 | 感应 |
|---|---|
| 开关点数量 | 模拟 |
| 电压输出 | 是 |
| 最小输出电压 [V] | 0.5 |
| 最大输出电压 [V] | 9.5 |
| 线性度 * [%] | ± 5 |
| 最终最大值的重复精度R | ±3% |
| 限制频率 [Hz] | 1000.0 |
| 最低环境温度 [°C] | -10.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 70.0 |
| 传感器 LED 显示器 | 否 |
| 最大测量速度 [m/s] | 20.0 |
| 响应时间/典型值。开关时间 [ms] | 0.5 |
| 额定电压 [V] | 24.0 |
| 最小工作电压 [V] | 15.0 |
| 最大电压 [V] | 30.0 |
| 最大纹波(Ue的百分比) | ±15% |
| 电压类型 | DC |
| 额定电流 [mA] | 8.0 |
| 最小负载电阻 RL [kΩ] | 2.0 |
| 短路保护 | 是 |
| 极性反转保护 | 是 |
| 外壳材料 | 钢制,防锈 |
| 有效表面的材料 | PBT |
| 电缆连接器/电缆终端 | 明线束 |
| 电缆长度 [m] | 3.0 |
| 电缆直径 [mm] | 3.1 |
| 电缆护套材料 | 聚氨酯 |
| IP 防护等级 | 67 |
| 防护等级 | 2 |
| CE | 是 |
输出端的典型电压值在 0.5 至 9.5 伏之间。根据机械手和机械手尺寸的不同,电压可能较高或较低。
*所说的线性值指包括机械手和传感器的整个系统。PGN-plus-P 的数值可能会有偏差。有关机械手的更多信息,请参见操作手册。
*所说的线性值指包括机械手和传感器的整个系统。PGN-plus-P 的数值可能会有偏差。有关机械手的更多信息,请参见操作手册。