arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Pour de nombreuses applications complexes, notre « Pneumatic Power » a toujours assez d'air - et d'endurance. Parce que nos pinces pneumatiques tiennent toujours leurs promesses.

Les pinces pneumatiques SCHUNK sont divisées en trois catégories

  • PREMIUM : nos acteurs polyvalents ne laissent rien à désirer
  • ÉCONOMIE : efficacité économique combinée à la qualité SCHUNK
  • TECH : nos spécialistes des processus maîtrisent chaque défi

La puissance de nos pinces pneumatiques

  • Éprouvé
  • Longue durée de vie
  • Polyvalence
  • Haute qualité

Le segment SCHUNK Premium

La pince parfaite pour toutes les applications

Dans le segment premium, vous trouverez 12 pinces différentes de la plus haute qualité avec un grande étendue de versions et d'options. Nous vous proposons non seulement des pinces robustes offrant les meilleures caractéristiques de l'industrie, mais aussi des pinces de préhension sans maintenance et des durées de vie maximales. Notre conseil : complétez vos pinces pneumatiques avec nos détecteurs de précision pour détecter différentes informations ou les positions de course.

La puissance de nos pinces Premium :

  • Les meilleures données de performance
  • Durée de vie maximale
  • Garantie jusqu'à 36 mois
  • Grande étendue de versions et d'accessoires

Nos pinces Premium d'un seul coup d'œil

Pinces angulaires/radiales :

Petites pièces : SWG
Universelle : PWG-plus , PRG

Pinces parallèles :

Petites pièces : MPG-plus , KGG
Universelle : PGN-plus-P , PGL-plus-P
Course longue : PLG , PHL

Pinces concentriques :

Petites pièces : MPZ
Universelle : PZN-plus
Course longue : PZH-plus

La petite dernière des pinces premium : PGL-plus-P

Les personnes qui recherchent une pince puissante et polyvalente seront satisfaits par la nouvelle pince PGL-plus-P. Cette pince universelle pneumatique offre un ensemble de performances uniques en matière de course, de force et de fixation, ce qui la rend parfaitement adaptée aux tâches de manipulation nécessitant de la flexibilité.

Points forts :

  • Maintien fiable et certifié de la force de préhension, GripGuard
  • Détecteurs intégrés
  • Grande course des mâchoires pour une manipulation flexible de pièces
  • Étanchéité IP 64 pour une utilisation dans des environnements sales

Vous avez des questions sur le choix de la bonne pince ?

Appelez-nous, nous serons heureux de vous aider.

+49-7133-103-2929

La segment SCHUNK Tech

Le bon spécialiste pour chaque défi

Plus votre application est exigeante, plus les performances de la pince pneumatique doivent être précises pour répondre à la tâche à accomplir. Avec notre segment Tech, vous disposez de toute une gamme de « spécialistes », comme des pinces spécialement conçues pour la manipulation de joints toriques, d'engrenages ou de jantes.

La puissance de nos pinces Tech :

  • Spécialistes des processus
  • Durée de vie maximale
  • Meilleures données de performance

Pinces angulaires/radiales :

Petites pièces : GAP
Universelle : DRG

Pinces parallèles :

Petites pièces : GAP , KTG
Universelle : DPG-plus , PGB
Course longue : SPG , PSH

Pinces concentriques :

Petites pièces : LOG , ORG
Universelle : DPZ-plus , PZB-plus , PZV , Pinces avec interface cylindrique

Le segment SCHUNK Economy

Pour une préhension efficace

Dans notre segment Economy, l'accent est mis non seulement sur la performance, mais aussi sur la rentabilité : vous obtenez la véritable qualité SCHUNK à des conditions attrayantes. Optimisé pour tous les champs d'application standards dans des environnements propres. Les pinces se concentrent sur les caractéristiques essentielles, et assurent ainsi une utilisation efficace en fonctionnement.

La puissance de nos pinces Economy :

  • La qualité SCHUNK éprouvée à des conditions attrayantes
  • Performances ciblées
  • Efficacité économique maximale

Pinces angulaires/radiales :

Petites pièces : SGW , SGB

Pinces parallèles :

Petites pièces : MPC
Universelle : JGP-P , PGF
Course longue : PFH-mini

Pinces concentriques :

Universelle : JGZ

Positionnement libre pneumatique immédiat

L'unité de positionnement PPD de SCHUNK permet désormais aux utilisateurs de se positionner librement à l'aide de pinces pneumatiques. Et ce, grâce à une configuration très simple composée d'une pince, d'un capteur et d'une unité de positionnement, ainsi qu'à une mise en service facile grâce à des blocs fonctionnels PLC préfabriqués. Il s'agit d'une solution optimale pour toute application de préhension nécessitant une certaine flexibilité, par exemple les applications robotiques qui déplacent des pièces de différentes tailles ou à proximité les unes des autres.

  • Positionnement libre des pinces pneumatiques
    Optimisation des temps de cycle ou évitement des collisions en prépositionnant le doigt de pince
  • Ajustement de la force de préhension par réglage de la puissance de sortie de pression
    Préhension de pièces de différentes sensibilités
  • Réglage de la vitesse du mors de préhension
    Pour une préhension ménageant la pièce grâce à la réduction de l'impulsion de préhension

Découvrir le PPD