arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

Pinces mécatroniques

Les pinces mécatroniques sont des chefs-d'œuvre de technologie et bien plus que de simples outils. Elles symbolisent l'interaction impressionnante de la mécanique, de l'électronique et du logiciel intégré et représentent les progrès réalisés grâce à la synergie de ces trois disciplines. Les pinces mécatroniques offrent de nombreux avantages pour répondre aux exigences des processus modernes.

  • Flexibilité : diversité de pièces, options de réglage (position, course, force, modes), durable grâce aux nouvelles fonctions logicielles pouvant être ajoutées ultérieurement​
  • Connectivité : valeur ajoutée grâce à des interfaces standardisées (mise en réseau simple et flexible avec tous les fabricants principaux de robots et de contrôleurs)
  • Transparence sur les processus : pour une plus grande stabilité et fiabilité des processus grâce aux options intégrées de détection et d'analyse
  • Indépendant de l'air comprimé : pour une disponibilité, une propreté et une durabilité accrues, même dans des applications mobiles

Utilisations possibles

Utilisations possibles

Les pinces mécatroniques conviennent aussi bien à la production de masse qu'à la production par lots. Les pinces à faible course sont idéales pour une production de masse efficace, tandis que les systèmes de pinces flexibles peuvent être adaptés de manière dynamique aux exigences variables de la production par lots. Cela n'exclut certainement pas l'utilisation de pinces flexibles dans la production de masse. Au contraire, leur adaptabilité peut être utilisée pour optimiser davantage le processus de fabrication.

Notre gamme de pinces mécatroniques comprend à ce jour quatre série de produits qui, en termes de force de préhension et de course, sont adaptées de manière optimale aux différents domaines d'application. ​

Elles sont utilisées dans un large éventail de processus de production automatisés, depuis le chargement et l'assemblage de machines jusqu'à la manipulation de précision d'une grande variété de pièces.

Pour faciliter leur intégration, les deux nouvelles pinces mécatroniques EGU et EGK sont équipées de diverses interfaces de communication. Cela leur permet de se connecter rapidement et facilement à tous les fabricants de robots et de contrôleurs concernés.

Services et outils numériques

SCHUNK propose une large gamme d'outils et de services numériques pour les pinces mécatroniques afin de fournir le meilleur soutien possible tout au long du cycle de vie de la machine.​

Téléchargements