FPS-F5
Flexible position sensor
ID 301805
Evaluation electronics FPS, Size: F5
- Number of switching points: 5
- Nominal voltage: 24 V
- Length: 62 mm
Technical details
| Anzahl Schaltpunkte | 5 |
|---|---|
| Nennspannung [V] | 24.0 |
| Min. Spannung (DC) [V] | 10.0 |
| Max. Spannung [V] | 30.0 |
| Nennstrom (DC) [A] | 0.01 |
| Eigenmasse [kg] | 0.06 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -25.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 70.0 |
| Schutzart IP (Sensor, gesteckt) | 65 |
Die FPS-Elektronik eignet sich in Kombination mit einem FPS-Sensor oder MMS 22-A-05-V-M8 zur Abfrage von bis zu 5 Positionen/Bereichen.