arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PRG 125-60-AS Podobné zobrazení

PRG 125-60-AS

Radiální chapadlo

ID 303708

Délai de livraison sur demande
Radiální chapadlo PRG, Velikost: 125, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: AS

  • Úhel otevření: 60 °
  • Zavírací moment: 265 Nm
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 5915.0
Úhel otevření na čelist [°] 60.0
Úhel rozpětí na čelist [°] 3.0
Zavírací moment [Nm] 265.0
Zavírací moment u pružiny [Nm] 70.0
Vlastní hmotnost [kg] 6.71
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 6.96
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 520.0
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.54
Doba otevření [s] 0.79
Doba zavření pouze s pružinou [s] 0.7
Max. přípustná délka prstu [mm] 240.0
Max. přípustný setrvačnost na upínací čelist [kgcm²] 386.8
Třída ochrany IP 20
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.1
Délka X [mm] 125.0
Šířka Y [mm] 72.0
Výška Z [mm] 220.0
Max. moment Mx [Nm] 45.0
Max. moment Mz [Nm] 15.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 1770.0
*Jednotku lze spustit i bez externího upraveného škrcení v dané hodnotě max. hmotnostního momentu setrvačnosti na jednu čelist. Při vyšších hmotnostních momentech setrvačnosti je možné další škrcení.
Tato křivka platí pro verze 90°. U jiných verzí musí být křivka paralelně posunuta podle časů otevření a zavření.

Información general sobre la serie

Par de cierre
Es la suma aritmética del momento individual que actúa en cada mordaza. El momento de cierre indicado se alcanza a un ángulo de apertura de 0°. En el diagrama «Curva del momento de cierre», puede consultarse una curva detallada del momento de cierre en función del ángulo de apertura.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Accionamiento por corredera

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Casquillos de centraje, O-rings para la conexión directa, instrucciones de montaje (el manual de instrucciones con declaración de incorporación está disponible en línea)

Mantenimiento de la fuerza de agarre
disponible en versiones con autoretención mecánica o una válvula antirretorno SDV-P