arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PWG-plus 64-AS-HT 類似のイラスト

PWG-plus 64-AS-HT

支点開閉型グリッパー

ID 39311621

支点開閉型グリッパー PWG-plus, サイズ: 64, 空圧式, 把持力保持機構つき: AS (ばね閉じ), 耐熱バージョン

  • 開度: 15 °
  • 閉じトルク: 9.4 Nm
  • 最高周囲温度: 130 °C
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 701.0
ジョー当たりの開度 [°] 15.0
ジョーごとの閉度 [°] 3.0
閉じトルク [Nm] 9.4
スプリングで保証された閉じトルク [Nm] 2.6
重量 [kg] 0.33
推奨ワーク重量 [kg] 0.65
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 17.0
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 6.5
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最小エアパージ圧力 [bar] 0.5
最大エアパージ圧力 [bar] 1.0
閉時間 [s] 0.07
開時間 [s] 0.13
最大許容フィンガー長 [mm] 80.0
最大許容慣性/チャックジョー [kgcm²] 15.0
IP 保護等級 30
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 130.0
繰り返し精度 [mm] 0.02
長さ X [mm] 67.0
幅 Y [mm] 36.0
高さ Z [mm] 62.7
モーメント Mx 最大 [Nm] 15.6
モーメント Mz最大 [Nm] 38.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 220.0
耐熱バージョン あり

Notas gerais sobre a série

Momento de fechamento
é a soma aritmética do momento individual aplicado a cada castanha. O momento de fechamento indicado será alcançado em um ângulo de abertura de 0°. Um curso detalhado do momento de fechamento, dependendo do ângulo de abertura, pode ser obtido no diagrama "curso do momento de fechamento".

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Princípio de funcionamento
engrenagem de alavanca guiada por força

Material da carcaça
Alumínio

Material da castanha base
anodizado duro, alumínio de alta resistência

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, anéis de vedação para conexão direta, estrangulador fixo (para tamanhos 50-200), informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P