arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGW 64 Illustration similaire

SGW 64

Pince angulaire

ID 305206

Pince angulaire SGW, Taille: 64, pneumatique

  • Angle d'ouverture: 8 °
  • Couple  à la fermeture: 7.45 Nm
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 1218.0
ジョー当たりの開度 [°] 8.0
ジョー片側最大閉角度 [°] 2.0
閉じトルク [Nm] 7.45
重量 [kg] 0.17
推奨ワーク重量 [kg] 1.3
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 1.8
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 7.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.02
開時間 [s] 0.03
最大許容フィンガー長 [mm] 50.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.07
IP 保護等級 20
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
繰り返し精度 [mm] 0.1
D 径 [mm] 64.0
高さ Z [mm] 44.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 0.4
モーメント Mz最大 [Nm] 0.3
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 8.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
単動式 3 方向ピストン、レバーギアによる駆動、スプリングでリセット

ハウジングの材質
プラスチック、可動部品は金属製

ベースジョーの材質
プラスチック

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
センタリングピン、直接接続用 O リング、組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)

把持力の維持
利用不可