GSW-B 80-PZ
Interface d'attachement pour pinces
ID 308423
Interface d'attachement pour pinces GSW-B, Taille: 80, Pneumatique, hydraulique, Préparé pour des pinces parallèles, Conçu pour des pinces concentriques
- Température ambiant maxi.: 90 °C
- Diamètre de queue: 20 mm
Détails techniques
| Weight [kg] | 0.31 |
|---|---|
| Max. permissible RPM [1/min] | 20.0 |
| Nominal operating pressure compressed air [bar] | 6.0 |
| Minimum operating pressure compressed air [bar] | 4.0 |
| Max. operating pressure of the compressed air [bar] | 8.0 |
| Nominal operating pressure coolant [bar] | 40.0 |
| Min. operating pressure coolant [bar] | 20.0 |
| Max. operating pressure of the coolant [bar] | 50.0 |
| IP protection class | 40 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 90.0 |
| Diameter D [mm] | 80.0 |
| Height Z [mm] | 63.0 |
| Prepared for parallel grippers | yes |
| Prepared for centric grippers | yes |
The values only relate to the adapter GSW-B.
The appropriate gripper has to be ordered separately.
Refer to the following pages for gripper-specific values.
The appropriate gripper has to be ordered separately.
Refer to the following pages for gripper-specific values.
寸法と最大荷重
最大許容フィンガー突起
把持力、外径把持
把持力、外径把持
把持力、外径把持
把持力、内径把持
把持力、内径把持
把持力、内径把持
寸法と最大荷重
力とトルクに対応するそれぞれのグリッパーのサイズを参照してください。
最大許容フィンガー突起
把持力、外径把持
- Axe X:
- フィンガー長
- Axe Y:
- 把持力
把持力、外径把持
- Axe X:
- フィンガー長
- Axe Y:
- 把持力
把持力、外径把持
- Axe X:
- フィンガー長
- Axe Y:
- 把持力
把持力、内径把持
- Axe X:
- フィンガー長
- Axe Y:
- 把持力
把持力、内径把持
- Axe X:
- フィンガー長
- Axe Y:
- 把持力
把持力、内径把持
- Axe X:
- フィンガー長
- Axe Y:
- 把持力
モデルシリーズに関する一般注意事項
把持力
GSW-B と対応する名称のグリッパーとの組み合わせに関連し、十分な把持力の最小値を示します。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
閉 / 開回数
表示された時間は、駆動媒体の流量と圧力によって変化するもので、電気抵抗の原因となります。
作動方式
圧力ディストリビューターとウエッジフックシステム
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
ベースジョーの材質
黒化処理スチール
スピンドルインターフェース材質
アルミ合金
作動
機械のクーラント (フィルター式、最大粒子サイズ 30 µm) の場合は油圧式、フィルターを通した圧縮空気 (ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠) の場合は空圧式
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
固定ネジ、芯出しエレメントおよび組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)。グリッパーは含まれていませんので、ご希望のバージョンで別途ご注文ください。