AS-SLD-S-MS20
ID 1696376
Kit de fixation pour ressort magnétique
Dessins
Compensation de charge magnétique
Compensation de charge magnétique
Veuillez noter que le plan indiqué est une vue du produit dans sa version de base. Les variantes du produit sont décrites dans les plans suivants. Prenez également note de la fiche technique catalogue ici.
En option, l'axe linéaire peut être livré avec une compensation de charge magnétique montée parallèlement au moteur. Cela est réalisé grâce à un ressort MagSpring®. Le ressort magnétique compense partiellement les forces de pesanteur pendant les déplacements verticaux du moteur linéaire. Cela peut conduire à une dynamique plus importante dans certaines applications.
- 90
- MagSpring®
La compensation de charge magnétique ne peut pas être associée au frein électrique de la tige de piston ni à la compensation de charge pneumatique. En cas d'utilisation de la compensation de charge magnétique, un kit de fixation et un MagSpring® (composé d'un stator et d'un rotor) sont nécessaires par unité linéaire.